1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ZA / ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง:300 มม

ZA / ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง:300 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,325.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง ซีรีส์ ZA30 ใช้เพื่อทำให้ ตู้ แยกเป็นอิสระโปรดเลือก ฐานรอง/แผ่นรอง ให้ตรงกับขนาด (ความกว้างความลึก) ของ ตู้ เป้าหมาย

[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อ ตู้ แผง (B, S) และ ตู้ แผงควบคุม (RA) แยกจากกัน
·เลือกตามขนาด (ความกว้างความลึก) ของ ตู้ เป้าหมาย
·รุ่นที่มีขนาดแนวตั้ง 200 มม. 300 มม. และ 500 มม. มีช่องเปิดที่สะดวกสำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ
·แผงด้านหน้าสามารถถอดออกได้
·รวม สกรู ยึด ตู้ (M8 × 20)

รหัสสินค้า
ZA30-61
ZA30-61C
ZA30-62
ZA30-62C
ZA30-63
ZA30-71
ZA30-71C
ZA30-72
ZA30-72C
ZA30-73C
ZA30-81
ZA30-81C
ZA30-605
ZA30-605C
ZA30-705
ZA30-705C
ZA30-805
ZA30-805C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความกว้าง (มม.)
(mm)
ขนาด/ความสูง (มม.)
(mm)
มิติ W (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ H (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี

฿ 4,936.08

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10600100600100สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 4,936.08

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10600100600100สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 9,426.05

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10600200600200สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 9,426.05

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10600200600200สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 11,678.63

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10600300600300สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 5,044.56

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10700100700100สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 5,044.56

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10700100700100สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 10,616.60

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10700200700200สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 10,616.60

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10700200700200สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 17,492.00

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 60 วัน 10700300700300สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 5,672.65

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10800100800100สำหรับตู้กว้าง 800 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 5,672.65

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10800100800100สำหรับตู้กว้าง 800 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 4,325.67

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 106005060050สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 4,325.67

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 10 วัน 106005060050สำหรับตู้กว้าง 600 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 4,530.14

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 107005070050สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 4,530.14

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 107005070050สำหรับตู้กว้าง 700 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 5,309.08

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 108005080050สำหรับตู้กว้าง 800 มม.เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 5,309.08

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 10 วัน 108005080050สำหรับตู้กว้าง 800 มม.เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ฐาน ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) 300 มิติ D (ความลึก)(มิลลิเมตร) 300
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) บอดี้ 3.2 / แผงด้านหน้า 1.6 วัสดุ เหล็ก อุปกรณ์เสริม สกรูยึดตู้ (M8x20)