(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานเกล็ดพลาสติก ซีรีส์ WLP ระดับการป้องกัน IP สูง
· ติดตั้งกับตู้ได้อย่างง่ายดายเพียงเจาะรูเป็นวงกลม
· มีตาข่ายสแตนเลสกันแมลง
· บานเกล็ดถอดออกได้ สำหรับเปลี่ยนแผ่นกรองจากด้านนอก
· ติดตั้งพาแนลระบายภายหลังได้
รหัสสินค้า |
---|
WLP-8 |
WLP-8C |
WLP-10 |
WLP-10C |
WLP-12 |
WLP-12C |
WLP-13 |
WLP-13C |
WLP-17 |
WLP-17C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ | พื้นที่ของการ ระบบระบายอากาศ (ตารางเซนติเมตร) | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,990.12 ฿ 1,838.92 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 80 | พัดลม 60 x 60 มม. | 8.5 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,105.49 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 80 | 80 | พัดลม 60 x 60 มม. | 8.5 | สีครีม | ||
฿ 3,580.09 ฿ 2,218.94 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 105 | พัดลม 80 x 80 มม. | 14 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,885.29 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 105 | 105 | พัดลม 80 x 80 มม. | 14 | สีครีม | ||
฿ 4,318.91 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 120 | 120 | พัดลม 92 x 92 มม. | 22 | สีเบจอ่อน | |
฿ 4,686.90 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 120 | 120 | พัดลม 92 x 92 มม. | 22 | สีครีม | ||
฿ 4,791.54 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 135 | 135 | พัดลม 120 x 120 มม. | 32 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 4,606.14 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 135 | 135 | พัดลม 120 x 120 มม. | 32 | สีครีม | |
฿ 5,720.76 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 175 | 175 | พัดลม φ150 มม. | 67 | สีเบจอ่อน | ||
฿ 5,720.76 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 175 | 175 | พัดลม φ150 มม. | 67 | สีครีม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | วัสดุ | PBT + PC เรซิ่น | จำนวนพร้อมแพ็ค | 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง