(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
H-85 ซีรีส์เป็นแผงตู้
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์อธิบายข้างต้นใช้หมายเลขกุญแจ N200
· H-85 (-Z) ล็อคได้ด้วยกุญแจ No. R200 แบบใช้ได้ทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า |
---|
H-83 |
H-83-Z |
H-84 |
H-84-Z |
H-85 |
H-85-Z |
H-86 |
H-86-Z |
H-87 |
H-87-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ | หมายเหตุพิเศษ | จำนวนพร้อมแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,967.84 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 43 | 34 | 110 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับหมุนขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดเล็ก) | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,160.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 43 | 34 | 110 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับหมุนขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดเล็ก) | - | |||
฿ 6,590.21 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 43 | 34 | 110 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับหมุนซ้าย | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดเล็ก) | 5 ชิ้น | ||
฿ 2,062.83 ฿ 1,245.54 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 43 | 34 | 110 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับหมุนซ้าย | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดเล็ก) | - | |||
฿ 1,686.67 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 33.5 | 34 | 110 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับที่ด้านซ้าย / ขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดเล็ก) | - | |||
฿ 1,957.01 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 33.5 | 34 | 110 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับที่ด้านซ้าย / ขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดเล็ก) | - | ||
฿ 10,967.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 56 | 38 | 150 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับที่ด้านซ้าย / ขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดใหญ่) | 5 ชิ้น | |
฿ 3,374.35 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 56 | 38 | 150 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับที่ด้านซ้าย / ขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดใหญ่) | - | |||
฿ 11,840.85 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 36 | 38 | 150 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับที่ด้านซ้าย / ขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดใหญ่) | 5 ชิ้น | ||
฿ 3,368.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | 38 | 150 | มีอุปกรณ์ล็อค, มือจับที่ด้านซ้าย / ขวา | มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (ขนาดใหญ่) | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | รับมือ | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | ชุบโครเมี่ยม | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง