(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WLP-KL ซีรี่ส์เป็น แผ่นบานเกล็ด พลาสติกระดับ IP สูงพร้อม พัดลมระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ ซึ่งสามารถใช้กับ ตู้เก็บของ กลางแจ้งได้
รหัสสินค้า |
---|
WLP-17KL |
WLP-17KL-2 |
WLP-17KL-2C |
WLP-17KLC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,043.26 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | PF-155HL-M | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC | ||
฿ 10,043.26 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | PF-155HL-2M | สีเบจอ่อน | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC | ||
฿ 10,043.26 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | PF-155HL-2M | สีครีม | มีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC | ||
฿ 10,043.26 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | PF-155HL-M | สีครีม | มีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 175 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PBT + PC เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง