(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

H, flat handle (for indoor use)【1-5 Pieces Per Package】

H, flat handle (for indoor use)
  • Volume Discount

Exterior board parts plane machining handle.
[Features]
·Materials: Zinc alloy (ZDC).
·Surface treatment: Chrome plating.
·For indoor use.
·Key No.N200 adopted for H-11AN (-Z).
·Even lockable with reversible key No. R200.
[Applications]
·Cabinet handle.

PDF

Japanese Only

 

·Flat cabinet handle

H, flat handle (for indoor use): Related image
  • Materials: Zinc alloy (ZDC)
  • Surface treatment: Chrome plating

Product overview

H, flat handle (for indoor use): Related image

H-11AN (-Z) outline drawing

H, flat handle (for indoor use): Related image

H-12AN (-Z) outline drawing

H, flat handle (for indoor use): Related image

H-13AN-Z outline drawing

1 piece5 pieces
Product name and symbolSet ContentProduct name and symbolSet Content
H-11AN-ZHandle x 1
Clasp x 1
Key No. N200 x 1
H-11ANHandle x 5
Clasp x 5
Key No. N200 x 5
H-12AN-ZH-12AN
H-13AN-Z
H, flat handle (for indoor use): Related image

Mounting Hole Size

Related products

H, flat handle (for indoor use): Related image

DIN rail (aluminum type) mount hole 4.5 × 25 long hole

Aluminum DIN rail.
Total length L specifiable in 5 mm increments from 65 to 495 mm. Manufacturer will handle difficult cuts.

H, flat handle (for indoor use): Related image

Ground bar EBA type

Use as a copper bar for grounding control panels, power distribution boards, etc.
Tap machining after purchase not required as threading has already been processed.

H, flat handle (for indoor use): Related image

Space saving urethane cable clamp

Prevents external dirt and dust from getting into control panels.
Enables wiring of multiple cables with a single part.

Part Number
H-11AN-Z
H-12AN
H-12AN-Z
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSSpecial notes Number with packs
Same day 10Flat handle (small) (for indoor use)1 pc.

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more -Flat handle (medium) (for indoor use)5 pcs.
Available 3 Day(s) or more 10Flat handle (medium) (for indoor use)1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Color or surface treatment Chrome Plating Material Zinc Alloy (ZDC) Abstract Clasp included