• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

BP35-D / Stairway Bar Holder【2 Pieces Per Package】

BP35-D / Stairway Bar Holder

BP35-D series is a copper bar for use inside switchboards and panel boards.

[Features]
· A copper bar for use inside switchboards and panel boards.
▪ Can be used only up to 600 V.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

BP35-33D

 
Part Number
BP35-33D
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAbstract

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 6Copper bar (width 75mm or less)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Polyester Number with packs 2 pcs.

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP35-33D in the BP35-D / Stairway Bar Holder series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP35-33D ในชุด BP35-D / Stairway Bar Holder

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)