(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แถบร้อย สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· ความหนาของ แผ่นเพลท: 1.6 mm
· สี การเคลือบผิว: แปรงทาสี ครีม (2.5Y9/1)
รหัสสินค้า |
---|
BP24-200T |
BP24-250T |
BP24-350T |
BP24-450T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.05 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 250 มม | ||
฿ 1,109.68 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 300 มม | ||
฿ 1,334.18 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 400 มม | ||
฿ 1,551.87 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 500 มม |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | แปรงทาสี ครีม | คลองเลื่อย เนื้อหา | คลองเลื่อย ของสอง ฉากยึด และ สกรู | บันทึก | สินค้าจำหน่ายเป็นชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง