1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ด RSLP-K/R พร้อมพัดลมระบายอากาศพร้อมตัวกรอง【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานเกล็ด RSLP-K/R พร้อมพัดลมระบายอากาศพร้อมตัวกรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,725.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· RSLP-K ซีรีส์ เป็นแผ่นบานเกล็ดพัดลมระบายความร้อนแบบวันทัช (One-touch) ถอดออกได้ซึ่งมีการออกแบบ ยอดเยี่ยม
· ให้ระบบระบายอากาศในแผงบังคับที่เหนือกว่า ใช้กับบานเกล็ด R ตามที่แนะนำไว้
· เครื่องมือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกรอง
· สามารถแยกและถอดประกอบได้ง่ายเพื่อนำไปรีไซเคิล

รหัสสินค้า
RSLP-10K-2R
RSLP-10K-2RC
RSLP-10KR
RSLP-10KRC
RSLP-12K-2RSALE
RSLP-12K-2RC
RSLP-12KR
RSLP-12KRC
RSLP-15K-2R
RSLP-15K-2RC
RSLP-15KR
RSLP-15KRC
RSLP-20K
RSLP-20K-2
RSLP-20K-2C
RSLP-20KC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี บทคัดย่อ

฿ 7,534.50

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 1010010058สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 4,041.83

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010010058สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 8,052.14

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 7 วัน 1010010058สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 3,725.83

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1010010058สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 3,973.12

฿ 2,282.16

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012012058สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 3,973.12

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1012012058สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 4,180.61

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1012012058สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 8,572.18

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1012012058สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 4,501.05

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1015015072สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 4,501.05

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1015015072สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 4,501.05

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015015072สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 9,810.34

HEAT MEASURES LOUVER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน 1015015072สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 15,552.76

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 7 วัน 1020020074สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

฿ 14,430.96

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 1020020074สีเบจอ่อนมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 7,776.38

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 7 วัน 1020020074สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 200 V AC

฿ 7,776.38

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 7 วัน 1020020074สีครีมมีพัดลมระบายอากาศ 100 V AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น