(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางเสา ⌀25 มม. ถึง ⌀400 มม. และความกว้างด้านข้างตู้ 150 มม. ถึง 500 มม. จึงติดตั้งได้หลากหลายขนาดตั้งแต่เสาขนาดเล็กไปจนถึงเสาขนาดใหญ๋ และตู้ขนาดเล็กไปจนถึงตู้ขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
PMC-1517 |
PMC-1525 |
PMC-1540 |
PMC-2017 |
PMC-2025 |
PMC-206 |
PMC-208 |
PMC-4017 |
PMC-4025 |
PMC-4040 |
PMC-408 |
PMC-5017 |
PMC-5025 |
PMC-5040 |
PMC-508 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ | รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,864.89 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 147 | สำหรับ ⌀120 มม. ถึง 170 มม. | ตู้กว้าง 150 มม. | ||
฿ 3,083.34 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 147 | สำหรับ ⌀170 มม. ถึง 250 มม. | ตู้กว้าง 150 มม. | ||
฿ 3,465.82 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 147 | สำหรับ ⌀250 มม. ถึง 400 มม. | ตู้กว้าง 150 มม. | ||
฿ 2,991.88 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | สำหรับ ⌀120 มม. ถึง 170 มม. | ตู้กว้าง 200 มม. | ||
฿ 3,210.33 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | สำหรับ ⌀170 มม. ถึง 250 มม. | ตู้กว้าง 200 มม. | ||
฿ 2,466.91 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | สำหรับ ⌀25 มม. ถึง 60 มม. | ตู้กว้าง 200 มม. | ||
฿ 2,706.91 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | สำหรับ ⌀60 มม. ถึง 80 มม. | ตู้กว้าง 200 มม. | ||
฿ 3,368.31 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 390 | สำหรับ ⌀120 มม. ถึง 170 มม. | ตู้กว้าง 400 มม. | ||
฿ 3,592.81 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 390 | สำหรับ ⌀170 มม. ถึง 250 มม. | ตู้กว้าง 400 มม. | ||
฿ 4,096.23 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 390 | สำหรับ ⌀250 มม. ถึง 400 มม. | ตู้กว้าง 400 มม. | ||
฿ 3,083.34 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 390 | สำหรับ ⌀60 มม. ถึง 80 มม. | ตู้กว้าง 400 มม. | ||
฿ 3,526.29 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 490 | สำหรับ ⌀120 มม. ถึง 170 มม. | ตู้กว้าง 500 มม. | ||
฿ 3,811.26 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 490 | สำหรับ ⌀170 มม. ถึง 250 มม. | ตู้กว้าง 500 มม. | ||
฿ 4,269.71 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 490 | สำหรับ ⌀250 มม. ถึง 400 มม. | ตู้กว้าง 500 มม. | ||
฿ 3,241.32 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 490 | สำหรับ ⌀60 มม. ถึง 80 มม. | ตู้กว้าง 500 มม. |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สำหรับโพล | วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | ฐานยึดเสา 3.2 / สาย 1.2 / 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | ชุบซิงค์ร้อน | คลองเลื่อย เนื้อหา | ชุดแคลมป์รัดเสาส่วนบนและล่างอย่างละหนึ่ง, สายสำหรับส่วนบนและล่างอย่างละหนึ่ง, ชิ้นส่วนสกรู | บันทึก | สินค้าจำหน่ายเป็นชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง