1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง อิสระสำหรับ EX-1Z · E

ฐานรอง/แผ่นรอง อิสระสำหรับ EX-1Z · E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,840.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

EX-1Z ซีรีส์เป็นฐานตั้งเดี่ยวที่มีขนาดแนวตั้ง 100 มม.

[คุณสมบัติ]
·ฐานแบบสแตนด์อะโลนที่มีขนาดแนวตั้ง 100 หรือ 200 มม.
·รวมช่องเปิดที่สะดวกสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ

รหัสสินค้า
EX25-71ZL
EX25-71ZLC
EX25-81ZL
EX25-81ZLC
EX35-71ZL
EX35-71ZLC
EX35-71ZS
EX35-71ZSC
EX35-81ZL
EX35-81ZLC
EX35-81ZS
EX35-81ZSC
EX40-71ZL
EX40-71ZLC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความกว้าง (มม.)
(mm)
ขนาด/ความลึก (มม.)
(mm)
มิติ W (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ D (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี

฿ 6,840.15

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10700215700215สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มม3.2 (ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง 250 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 6,840.15

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10700215700215สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มม3.2 (ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง 250 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 7,381.38

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10800215800215สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 800 มม3.2 (ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง 250 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 7,381.38

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10800215800215สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 800 มม3.2 (ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง 250 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 8,125.18

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10700315700315สำหรับ ตู้ กว้าง 700 มม. (สูง 1,400 มม. ขึ้นไป)3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 8,125.18

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10700315700315สำหรับ ตู้ กว้าง 700 มม. (สูง 1,400 มม. ขึ้นไป)3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 8,125.18

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10700321700321สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มม. (สูง 1,200 มม. หรือน้อยกว่า) LE~ กว้าง 700 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 8,125.18

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10700321700321สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มม. (สูง 1,200 มม. หรือน้อยกว่า) LE~ กว้าง 700 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 8,793.39

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10800315800315สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 800 มม. (สูง 1,400 มม. ขึ้นไป)3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 8,793.39

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10800315800315สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 800 มม. (สูง 1,200 มม. หรือน้อยกว่า) LE~ สำหรับความกว้าง 800 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 8,793.39

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10800321800321สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 800 มม. (สูง 1,200 มม. หรือน้อยกว่า) LE~ สำหรับความกว้าง 800 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 8,793.39

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10800321800321สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 800 มม. (สูง 1,200 มม. หรือน้อยกว่า) LE~ สำหรับความกว้าง 800 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 8,717.42

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10700365700365สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 8,717.42

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10700365700365สำหรับ ตู้ ขนาดกว้าง 700 มม3.2 / 4.5 (ฐานรอง/แผ่นรอง ความลึก 350/400/500 มม.)เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ฐาน ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) 100 มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 100
หมายเหตุพิเศษ ตัวเลือกสำหรับ ตู้ แผงควบคุม อิสระ วัสดุ เหล็ก