(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ด้วยการติดตั้งชุดติดตั้ง 19 ซีรีส์ใน ตู้ สามารถเก็บอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร 19 ซีรีส์ไว้ได้
•สามารถติด แผ่น ทำจากไม้ และ แผ่น เหล็กได้
•เป็นไปตามมาตรฐาน EIA โดยมีซีรีส์ 1U ถึง 6U
•สามารถติดตั้งตัวเลือกชั้นวางและที่ โฮลเดอร์ สายไฟ (RD87-2RK, 3RK) สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ได้ (เฉพาะ BP23-202UB ถึง 206UB เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
BP23-203UB |
BP23-205UB |
BP23-206UB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,658.50 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | ยูนิตที่ติดตั้งได้ 3U | ||
฿ 3,259.44 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 239 | หน่วยเมาท์ 5U | ||
฿ 3,544.41 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 283 | หน่วยเมาท์ 6U |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นยึด | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | แปรงทาสี | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง