• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Soldering Iron (main body of H-130)

Soldering Iron (main body of H-130)
  • On Sale Till 31/01/2019

A 15W soldering iron with a rated voltage of AC100V and a maximum temperature of 400°C. Heater: H-115 / Bit: H-131

[Features]
· Wedged lines on three sides, fitting perfectly to fingers and helping reduce worker fatigue.
· Designed especially for long working hours such as on assembly lines, etc.
· A cap type bit that efficiently draws heat from small heaters.
· Slim ø10 mm size.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

H-130

Features

●By the three-sided cut wedge line in the main body, you will not get tired even for long working hours such as assembly line.
●A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.
●Grip diameter Φ10mm lightweight slim s

Specification

●Power(V):AC100
●Electricity Consumption(W):15
●Maximum Temperature(°C):400
●Accessory Iron Tip:H-131
●Total Length(mm):178
●SPQ(piece):5
●Iron Part Cord Length: 1.4m
Part Number
H-130
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Output(W) 15 Rated Voltage(V) AC100 Maximum Temperature(°C) 400 (When H-131 is installed)
Lead Free Non-Compatible Overall Length(mm) 178 (When H-131 is installed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part H-130 in the Soldering Iron (main body of H-130) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-130 ในชุด Soldering Iron (main body of H-130)