(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟ พร้อม 5 ช่องเสียบแบบกันหลุด + 1 ช่องเสียบแบบ Hook และโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟขนาด 3.5 mm22
[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
▪ มี ช่องเสียบ 6 ช่อง 2P มีกราวด์ 15 A และสามารถใช้งานโดยรวมได้สูงสุด 15 A
รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA / A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 6 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | A-3 แบบกันหลุด + ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน 2P แบบมีตะขอ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1280 ในชุด รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 5 ช่อง, ช่องเสียบแบบบิดล็อค 1 ช่อง - ไม่มีสายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง