(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราง ปลั๊กพ่วง พร้อมตัวยึด 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ + ตะขอ 2 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และโครงสร้างที่รองรับการ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ สาย 3.5 มม. ²
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ช่องเสียบ 4 ช่อง และระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดินและสามารถใช้งานได้สูงสุด 15 A
รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA / A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | A-3 แบบกันหลุด + ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน 2P แบบมีตะขอ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU1040 ในชุด รางปลั๊กอเนกประสงค์, ที่ยึด 2 ช่อง, ตัวล็อค 2 ช่อง - ไม่ต้องใช้สายเคเบิล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง