(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวแยกจ่ายกระแสไฟ 30A ช่องเสียบแบบบิดล็อค 2 ช่อง แบบมีตะขอ
[คุณสมบัติ]
· รางปลั๊กไฟ ใช้ต่อเนื่องของ ช่องเสียบนี้สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟขนาด 5.5 mm2 และ 8 mm2 ใช้งานอยู่กับที่ได้ถึง 30 A
· ตัวเคส ใช้ไนล่อนเรซิ่น ไม่ลามติดไฟ (UL94 V-0 grade) ที่มีความทนทาน และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
·สามารถใช้โดยรวมได้ถึง 30 A
รหัสสินค้า |
---|
3313NT-L5 |
3323NT |
3323NT-L6 |
4323NT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนแกน | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,086.06 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 125 | 3 | NEMA L5-30R | |
฿ 2,246.92 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 3 | - | ||
฿ 2,086.06 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 3 | NEMA L6-30R | |
฿ 2,318.32 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 4 | ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน ชนิด 3P แบบมีตะขอ |
กำลังโหลด …
รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง