(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปัจจุบันซีรีส์ ⌀22 HW มีชนิดการแสดงผลแบบ EMO
[คุณสมบัติ]
■ (ไม่เรืองแสง) ล็อค, สวิตช์รีเซ็ต turn-
· สีของปุ่มเป็นสีแดง (R) เท่านั้น
· ชนิดหมุนรีเซ็ต, กดล็อคจะทำการล็อคตัวเองให้เข้าที่เมื่อมีการกดปุ่ม และทำการรีเซ็ตเมื่อหมุนไปทางขวา
· รวมฝาครอบขั้วต่อ (HW-VL7)
■ (ชนิดการส่องสว่าง) สวิตช์แบบกดล็อค หมุนรีเซ็ต
· สีของ เลนส์ เป็นสีแดง (R) เท่านั้น
· สวิตช์กดล็อค, หมุนรีเซ็ตแบบเรืองแสง มาพร้อมกับ LED หรือหลอดไส้
· ชนิดหมุนรีเซ็ต, กดล็อคจะทำการล็อคตัวเองให้เข้าที่เมื่อมีการกดปุ่ม และทำการรีเซ็ตเมื่อหมุนไปทางขวา
· รวมฝาครอบขั้วต่อ (HW-VL7)
รหัสสินค้า |
---|
HW1B-V401R-EMO |
HW1B-V402R-EMO |
HW1B-V411R-EMO |
HW1B-V422R-EMO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,258.00 ฿ 1,078.99 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1b | 81.4 | หน้าสัมผัสหลัก 1b | ||
฿ 1,468.00 ฿ 1,258.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2b | 81.4 | หน้าสัมผัสหลัก 2b | ||
฿ 1,468.00 ฿ 1,258.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | 81.4 | หน้าสัมผัสหลัก 1b / หน้าสัมผัสจอภาพ 1a | ||
฿ 1,870.00 ฿ 1,320.03 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2a / 2b | 101.4 | หน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2a |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | φ22.3 |
การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ต | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | รูปทรง ปุ่ม | ใหญ่ | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงิน |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง