1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน AR30 ซีรีส์ ø30

สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน AR30 ซีรีส์ ø30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพิ่ม/เปลี่ยนหน่วยหม้อแปลง/คอนแทคได้โดยง่าย

รหัสสินค้า
AR30V0L-01E3R
AR30V0L-11E3R
AR30V0L-11H3R
AR30V0R-01R
AR30V0R-02R
AR30V0R-10R
AR30V0R-11R
AR30V0R-22R
AR30V1R-01R
AR30V1R-02R
AR30V1R-11R
AR30V1R-22R
AR30V2L-11E3R
AR30V2R-01R
AR30V2R-02R
AR30V2R-11R
AR30V2R-13R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง

฿ 976.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40LEDAC/DC24NA

฿ 1,120.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a / 1b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40LEDAC/DC24NA

฿ 1,265.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a / 1b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40LEDAC100-110Vที่มีจำหน่าย

฿ 671.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 791.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่2b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 658.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 791.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a / 1b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,010.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่2a / 2b444192สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,341.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุด1b656595สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวφ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,463.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุด2b656595สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวφ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,433.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุด1a / 1b656595สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวφ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,668.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ขนาดใหญ่สุด2a / 2b656595สินค้าสำหรับโหลดเบา / มาพร้อมเครื่องหมายลูกศรสีขาวφ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,066.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a / 1b444192ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40LEDAC/DC24NA

฿ 620.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1b444192ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 741.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่2b444192ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 725.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a / 1b444192ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 943.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน[รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่1a / 3b444192ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาวø 40ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รวมการ์ดในชุด NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู รูติดตั้ง ø30.5
การทำงานของ สวิตช์กด กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต สีของปุ่ม สีแดง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 6