1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø16 สวิตช์ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน AH164 / 165 / 165-2

ø16 สวิตช์ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน AH164 / 165 / 165-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีไฟส่องสว่าง 3 แบบ (LED, Incandescent, Neon)

รหัสสินค้า
AH165-V5R01
AH165-V5R01-S
AH165-V5R02
AH165-V5R02-S
AH165-V6R01
AH165-V6R02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)

฿ 775.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab1b323266.5ø 32

฿ 758.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน 10ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล1b323262ø 32

฿ 876.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน -ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab2b323266.5ø 32

฿ 876.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน -ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล2b323262ø 32

฿ 826.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab1b404066.5ø 40

฿ 910.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน 10ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab2b404066.5ø 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน รูปทรง ประเภทกด ล็อค รวมการ์ดในชุด NA
รูติดตั้ง ø 16.2 การทำงานของ สวิตช์กด กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต สีของปุ่ม สีแดง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA สเปค ชนิดกันน้ำมัน
แหล่งกำเนิดแสงไฟ ไม่ส่องสว่าง โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) ไม่ส่องสว่าง พร้อม หม้อแปลง NA
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1