1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เบรกเกอร์วงจรพร้อมยูนิตปลั๊กอินชนิด PH (แบบใช้ร่วม)

เบรกเกอร์วงจรพร้อมยูนิตปลั๊กอินชนิด PH (แบบใช้ร่วม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,052.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แบบใช้ร่วม พร้อมยูนิตปลั๊กอิน สำหรับ i power ชนิด F, ชนิด E

รหัสสินค้า
NE62CPH2P60A
NE63CPH3P60A
NE102CAPH2P60A
NE102CAPH2P75A
NE102CAPH2P100A
NE103CAPH3P60A
NE103CAPH3P75A
NE103CAPH3P100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
จำนวนองค์ประกอบ พิกัดความจุสูงสุดของ บล็อค 125 V DC
(kA)
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า เทอร์มินอล การสร้าง หางปลา อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 5,052.73

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 60AF52.5มี26060NA2ENAแม่เหล็กไฟฟ้าล้วนสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M6R2-6 ถึง CB22-6Sฝาครอบเทอร์มินอล สกรูยึด สกรูไม้ แผ่นปั๊ม ที่ยึดราง สกรูชุดฝาครอบเทอร์มินอล สปริงยึดราง

฿ 5,052.73

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 60AF-2.5-36075NA3ENAแม่เหล็กไฟฟ้าล้วนสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M6R2-6 ถึง CB22-6Sฝาครอบเทอร์มินอล สกรูยึด สกรูไม้ แผ่นปั๊ม ที่ยึดราง สกรูชุดฝาครอบเทอร์มินอล สปริงยึดราง

฿ 7,326.42

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-5มี26060DC1252E2.5ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8R5.5-8 ถึง CB60-8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง

฿ 7,326.42

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-5มี27560DC1252E2.5ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8R5.5-8 ถึง CB60-8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง

฿ 7,326.42

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-5มี210060DC1252E2.5ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8R5.5-8 ถึง CB60-8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง

฿ 7,689.24

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-5มี36075DC1253E2.5ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8R5.5-8 ถึง CB60-8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง

฿ 7,689.24

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-5มี37575DC1253E2.5ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8R5.5-8 ถึง CB60-8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง

฿ 7,689.24

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF-5มี310075DC1253E2.5ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8R5.5-8 ถึง CB60-8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เม็ดมีด รูปทรง มาตรฐาน ตัวแทน PSE
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 252 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 194 พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC250
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) NA การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS JIS C 8201-2-1 Ann2/JIS C 8211 Ann2