(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
i อุปกรณ์แหล่งจ่าย ·ข้อตกลงหน่วย ปลั๊กอิน แยก B ประเภทประเภท เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 2.5 | 2.5 | 2 | 60 | 30 | 60 | แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 2.5 | 2.5 | 2 | 60 | 100 | 60 | แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 2.5 | 2.5 | 3 | 60 | 30 | 75 | แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60AF | 2.5 | 2.5 | 3 | 60 | 100 | 75 | แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด | ||
฿ 8,963.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 2 | 60 | 30 | 60 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 8,963.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 2 | 60 | 100 | 60 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 8,963.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 2 | 75 | 30 | 60 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 8,963.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 2 | 75 | 100 | 60 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 8,963.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 2 | 100 | 30 | 60 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 8,963.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 2 | 100 | 100 | 60 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 9,265.83 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 3 | 60 | 30 | 75 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 9,265.83 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 3 | 60 | 100 | 75 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 9,265.83 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 3 | 75 | 30 | 75 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 9,265.83 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 3 | 75 | 100 | 75 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 9,265.83 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 3 | 100 | 30 | 75 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
฿ 9,265.83 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 5 | 5 | 3 | 100 | 100 | 75 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 150 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | ชนิด | ชนิดความเร็วสูง |
สเปค | บอร์ดสาขาย่อยของลำต้นแบบ B | คุณสมบัติ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: น้อยกว่า AC 200 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง