(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
i power · ชนิด F, รุ่นประหยัด ชนิด E พร้อมกับยูนิตปลั๊กอินแบบสาขา, เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วความจุสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | การแปลงความไวใน กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,787.65 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 125 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 125 | 30 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 125 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,787.65 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 150 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 150 | 30 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 150 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,787.65 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 175 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 175 | 30 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 175 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,787.65 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 200 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 200 | 30 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 200 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,787.65 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 225 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 225 | 30 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 17,610.72 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 225 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 21,057.53 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 250 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 18,820.13 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 250 | 30 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 18,820.13 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200AF ถึง 399AF | 35 | 35 | 250 | 100/200/500 | 252 | 105 | 198 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 36,598.39 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 250 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 35,026.16 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 250 | 30 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 35,026.16 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 250 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 36,598.39 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 300 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 35,026.16 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 300 | 30 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 35,026.16 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 300 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 41,919.77 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 350 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 40,347.54 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 350 | 30 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 40,347.54 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 350 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 41,919.77 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 400 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 40,347.54 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 400 | 30 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 40,347.54 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 400 | 100/200/500 | 275 | 180 | 204 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 102,873.80 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 500 | 100/200/500/1000 | 362 | 240 | 293.5 | แบบสวิตช์ระหว่าง ความเร็วสูง / ล่าช้า | มี | ||
฿ 102,873.80 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400AF ขึ้นไป | 50 | 50 | 600 | 100/200/500/1000 | 362 | 240 | 293.5 | แบบสวิตช์ระหว่าง ความเร็วสูง / ล่าช้า | มี |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | สเปค | บอดี้ปลั๊กอิน บอร์ดสาขา ชนิด E/F | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
คุณสมบัติ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: รองรับการใช้งาน AC 415 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง