(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายแบบความละเอียดสูงได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาไฟฟ้า ฯลฯ
ชื่อชนิด | UA-PC 100 V AC | UA-PC 200 V AC | |
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 100 ถึง 110 V AC 50/60 Hz | 200 ถึง 220 V AC 50/60 Hz | |
กระแสไฟฟ้าอินพุต | 20 mA | ||
วิธีการควบคุม | การควบคุมวงจร (ทริกเกอร์แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์) | ||
สัญญาณอินพุต | สัญญาณกระแสไฟฟ้า: 4 ถึง 20 mA (250 Ω) สัญญาณแรงดันไฟฟ้า: 1 ถึง 5 V (100 kΩ) สัญญาณหน้าสัมผัส: สัญลักษณ์เปิดปิด ความต้านทานแปรผัน: ตั้งค่าด้วยตนเอง/ตั้งค่าแบบลาดชัน | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 12 V DC / 20 mA | ||
การตั้งค่าความชัน | 0 ถึง 100% (ปรับได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์) | ||
วงจรควบคุม | 0.2 ถึง 1 วินาที (ปรับได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์) | ||
ชุดผสม US-N/K / US-H | ช่วงแรงดันเอาท์พุตปรับได้ | 0 ถึง 100% | |
โหลดที่ใช้ | ความต้านทาน / ฮีทเอลิเมนต์ | ||
จอแสดงผลการทำงาน | จอแสดงผล พาวเวอร์ซัพพลาย | มีไฟเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าอินพุตในวงจรใช้งาน (LED สีแดง) | |
จอแสดงผลเอาท์พุต | มีไฟเมื่อมีเอาท์พุตสัญญาณไดรฟ์ US-N/K (LED สีแดง) | ||
ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ||
อุณหภูมิ/ความชื้นขณะทำงาน | -10 ถึง 60°C / 45 ถึง 85% RH |
รหัสสินค้า |
---|
UA-PC AC100V |
UA-PC AC200V |
UA-PC-VR1 |
UA-PC-VR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (V) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ตัวต้านทาน (kΩ) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า (mA) | กระแสไฟฟ้า (mA) | แรงดันสัญญาณอินพุต: 100Ω (V) | สัญญาณหน้า หน้าสัมผัส สัญญาณอินพุต | ตัวต้านทาน แปรผัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,900.00 ฿ 4,062.59 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | DC12V | AC100 ถึง 110 | - | 20 mA | 4–20 | 1–5 | OFF / ON | - | ||
฿ 4,900.00 ฿ 4,062.59 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | DC12V | AC200 ถึง 220 | - | 20 mA | 4–20 | 1–5 | OFF / ON | - | ||
฿ 1,686.00 ฿ 1,412.53 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | 1 | - | - | - | - | ตัวควบคุมหลัก | ||
฿ 1,686.00 ฿ 1,412.53 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | 10 | - | - | - | - | ตัวควบคุมความเอียง |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง