(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือฝาครอบ NJC Series
[คุณสมบัติ]
- หล่อเปลือกด้วยโลหะผสมสังกะสีหรืออลูมิเนียม
- การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ราบรื่นด้วยการ ไกด์ ระบบ 5 กุญแจ
- การติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กที่เปิดใช้งานโดยใช้ L za
-JIS C 5432 สอดคล้องตามมาตรฐาน
- รองรับการใช้งาน กับชุด NET
[การ การใช้งาน ] - สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่กันน้ำในร่มเช่นในโรงงาน
MISUMI ขอเสนอ ผลิตภัณฑ์ APEX ^*1 ซึ่งเทียบเท่ากับ ฝาปิด สำหรับขั้วต่อโลหะซีรีส์ NJC
MISUMI แนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นทางเลือก
โปรดพิจารณา
สำหรับ NJC และ NET ฝาปิด เหล่านี้ใช้ใน ปลั๊ก เพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับหรืออะแดปเตอร์
NJC-16 ถึง 28 (ฝาครอบ ปลั๊ก PCa)
NJC-32 (ฝาครอบ ปลั๊ก PCa)
สำหรับ NJC และ NET (ขนาดเชลล์ 16, 20, 24 และ 28 ยังใช้เป็น อแดปเตอร์/ตัวแปลง ฝาปิด)
ฝาปิด เหล่านี้ใช้ในเต้ารับและอะแดปเตอร์เพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก
NJC-16 ถึง 28 (ฝาครอบ ช่องต่อ RCA)
NJC-32 (ฝาครอบ ช่องต่อ RCA)
สำหรับ NJC และ NET (ขนาดเชลล์ 32 เท่านั้น)
ฝาปิด เหล่านี้ใช้ในอะแดปเตอร์เพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก Rca ยังมีให้สำหรับอะแดปเตอร์แบบมีปีก
NJC-32 (ฝาครอบ อแดปเตอร์/ตัวแปลง AdCa)
กันน้ำ | N/A |
---|---|
วิธีการล็อค | เกลียว |
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ เปลือกทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ ดายแคส อะลูมิเนียมอัลลอย ○ ไกด์ กุญแจ 5 ประการเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่น ○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง มุมขวา |
เกี่ยวกับ มาตรฐาน | ○ มีผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS C 5432 ○ "PSE" เครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของ วัสดุ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ญี่ปุ่น ○ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA พร้อมใช้งาน (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3) สอดคล้องตามมาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัยยุโรป (รับรองโดย TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984) *) สเปค บางอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | มีประเภทการบัดกรีและจีบ (รองรับการใช้งาน ทั้งสอง) |
ที่มาของชื่อซีรีส์
NJC ย่อมาจาก NanaboshiJISConnector
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดของเปลือกหอย (φ) | รองรับรูปร่างของ คอนเนคเตอร์ | ความยาว โซ่/ เชือก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | ปลั๊ก | 150 | - | |
฿ 178.67 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | - | ||
฿ 190.86 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 70 | - | |
฿ 243.55 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | ปลั๊ก | 150 | 806-8201 | ||
฿ 254.54 | CONNECTOR ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-8202 | ||
฿ 181.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 70 | 806-8203 | ||
฿ 249.29 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 362.67 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 24 | ปลั๊ก | 150 | - | |
฿ 283.81 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | - | |
฿ 212.68 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 70 | - | ||
฿ 383.61 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 314.30 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | ปลั๊ก | 150 | - | ||
฿ 332.19 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 28 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | - | |
฿ 240.77 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 70 | - | ||
฿ 431.61 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 456.77 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 32 | ปลั๊ก | 180 | - | |
฿ 352.77 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 32 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 80 | - |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | NJC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง