1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็น, ซีรีส์ KS-G

ปะเก็น, ซีรีส์ KS-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นสำหรับ KSM, KLM, KSB, KLB โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ปะเก็นสำรองสำหรับงานซ่อมบำรุง
· มีเทปกาว

ปะเก็น ซีรีส์ KS-G

ปะเก็น ซีรีส์ KS-G

รูปภาพสินค้าของปะเก็น ซีรีส์ KS-G

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้ารุ่นที่รองรับการใช้งาน / การใช้งาน
KS-G0810KSBEKLB 0810
KS-G1010KSBEKLB 1010
KS-G1013KSBEKLB 1013

วัสดุ: EPDM t3.0

รหัสสินค้า
KS-G0810
KS-G1010
KS-G1013
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 179.05

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10KSM·KLM·KSB·KLB 0810

฿ 198.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10KSM·KLM·KSB·KLB 1010

฿ 245.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10KSM·KLM·KSB·KLB 1013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ EPDM ขนาด: ความหนา / ความลึก(mm) 3 สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ
เสื้อ(มิลลิเมตร) 3.0 วัสดุ EPDM