1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง ชุด HR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็น ชุดกรอง ทดแทนสำหรับฟิลเตอร์ พัดลมระบายความร้อน ชนิด HF-P
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับรูระบายความร้อนเป็น ชุดกรอง ป้องกันฝุ่นได้

รหัสสินค้า
HR1030SALE
HR2550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 87.84

฿ 38.47

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300100

฿ 167.01

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10500250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีเทา เสื้อ(มิลลิเมตร) 3
วัสดุ โฟม โพลียูรีเทน