(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รุ่น BP53-B ที่มีเม็ดกระดุมสแน็ปที่สามารถติดและถอดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· มีเม็ดกระดุมสแน็ปที่สามารถติดและถอดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· ใช้หุ้มสายไฟได้ 4 ขนาดตั้งแต่ ⌀20 ถึง 40
· ติดและดึงเทปออกได้ง่าย ช่วยให้เปลี่ยนและตรวจสอบสายไฟที่หุ้มอย่างง่ายดาย
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· ดึงเทปออกได้บางส่วนเพื่อใช้เดินสายไฟย่อย
รหัสสินค้า |
---|
BP53-20B |
BP53-25B |
BP53-40B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,760.11 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ø 20 | ||
฿ 6,558.00 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ø 25 | ||
฿ 7,278.22 ฿ 4,096.18 | SHEET TYPE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 40 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ | ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟที่มีผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง