(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าที่ขาดไม่ได้สำหรับ TPM ที่ใช้ในการยกสายไฟ / ท่อ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
・อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและล้างเครื่องจักรและสถานที่
・สามารถใช้ "การขันสกรู" หรือ "การรัด" เพื่อทำการยึดได้
・สามารถยึดสายไฟ ท่ออ่อน หรือท่อลม ฯลฯ ได้สามตำแหน่ง (บน ซ้าย ขวา) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
OL-F4-30 |
OL-F4-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 641.42 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.5 | 30 | ||
฿ 877.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 18.5 | 50 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนกรณี | มิติ ด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 28 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง