1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OK คอนเนคเตอร์ สำหรับการเข้าสายไฟภายในห้อง

OK คอนเนคเตอร์ สำหรับการเข้าสายไฟภายในห้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการย้ำ เพียงแค่ใส่สายไฟทองแดงเข้าเพื่อเชื่อมต่อ

[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการย้ำ
· เพียงแค่ใส่สายไฟทองแดงเข้าเพื่อเชื่อมต่อ
· สามารถถอดสายไฟและเปลี่ยนการเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย
· สามารถเชื่อมต่อได้อย่างคงที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

รหัสสินค้า
OK-2
OK-3SALE
OK-4
OK-5SALE
OK-6W
OK-8
OK-8WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขา
(ขา)
แนวตั้ง
(มม.)
ตามแนวนอน
(มม.)

฿ 14.52

CONNECTORS 8 ชิ้น 5 วัน 102911

฿ 17.42

฿ 6.80

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103915

฿ 20.03

CONNECTORS 6 ชิ้น 5 วัน 104919

฿ 21.22

฿ 8.70

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105923

฿ 29.69

CONNECTORS 4 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10615.415.3

฿ 32.82

CONNECTORS 4 ชิ้น 5 วัน 108935

฿ 27.80

฿ 13.30

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10815.419.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ M·N·O M/N/O OK
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 20 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การแทรก
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / CSA
ความสูง(มม.) 18.5 สายไฟที่ใช้ ขดลวดทองแดง สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้(Ø) 1.2 / 1.6 / 2.0