(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับดัดลวดที่ เหล็กฉาก
[คุณสมบัติ]
- สำหรับดัดลวดทำ เหล็กฉาก
- ทนน้ำมัน ทุกประเภท
รูปร่าง | ประเภทมุม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | Φ4~12mm | สกรูมาตรฐาน | ด้าย CTG |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิน | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนน้ำมัน |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | CTG16 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนล่อน 66 |
สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด(มิลลิเมตร) | φ 4 ถึง 12 | สกรูติดตั้ง | CTG16(G1/2) | สี | สีดำ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | ø 21 | การใช้งาน | ทนน้ำมัน | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ(มิลลิเมตร) | 26 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ(มิลลิเมตร) | 29 | สเปค | ตัว โฮลเดอร์ มุม รูปตัว L สำหรับCTG16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OAL-16 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ กันน้ำ OAL ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง