(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกะทัดรัดชนิด DC
พิมพ์ | คูลเลอร์ | ความจุความเย็น | 6.5W/K(50Hz)/6.5W/K(60Hz) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | การใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม | ขนาด(มิลลิเมตร) | 300 x 200 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 66 | แรงดันขาเข้า(V) | DC24 | ความสามารถในการจัดอันดับ (50 เฮิร์ต)(W/K) | 6.5 |
ความสามารถในการจัดอันดับ (60 เฮิร์ต)(W/K) | 6.5 | ชนิด | ติดตั้งด้านข้าง | การติดตั้ง | การติดตั้งภายใน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OC-201L-DC24V ในชุด ชุด พัดลมระบายความร้อน กล่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกะทัดรัดสำหรับแผง (ชนิด DC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง