(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
LED แสดงผล 2 สี ความสว่างสูง พิเศษที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งที่ LED สามารถผลิตได้สามารถระบุ ความ แตกต่างของสีระหว่างเวลาที่ไฟสว่างและเมื่อปิดได้ด้วย ความแม่นยำ สูง(ø10 2DUL ซีรีส์)
[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องมีช่องสำหรับติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
2DUL-10MLDC24VR.O/CROHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 367.16 ฿ 220.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 10 | รูปทรง | แบบกลม | สี | R,O/C |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 V DC | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แหล่งกำเนิดแสง | โคมไฟ LED ไฟบอกสถานะ |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 12 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 41 |
ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | คุณสมบัติ | เฟรม แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2DUL-10MLDC24VR.O/CROHS ในชุด ซีรีส์10φ2DUL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง