• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

General Purpose, Cable Clamp CAPCON - OA Series (for Thin Steel)

General Purpose, Cable Clamp CAPCON - OA Series (for Thin Steel)

Ideal for use with nominal 19 gauge steel wire tubing terminals and the lead portions of wires in boxes for thin steel.

[Features]
· The main unit is made of flexible soft polyvinyl chloride.
· Prevents disconnection of the wire lead.
• This product is used by first cutting it to fit the radius of the wires it will be used with.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

OA-1ウス

 
Part Number
OA-1ウス
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material (Main body) Soft Vinyl Chloride Conforming wire diameter(mm) φ 4 to 12 Mounting Screw CTC19
Color Gray Application General-Purpose Product Ambient Operating Temperature(°C) -25 to +70
Internal diameter φ(mm) 26 Outer diameter φ(mm) 29.7 Specifications For thin steel wire tube

Please check the type/dimensions/specifications of the part OA-1ウス in the General Purpose, Cable Clamp CAPCON - OA Series (for Thin Steel) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OA-1ウス ในชุด General Purpose, Cable Clamp CAPCON - OA Series (for Thin Steel)