(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟแคลมป์ยึดติดแน่นด้วยการขันให้แน่นด้วยตนเอง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐานตัวแทน | พิมพ์ | ขนาดสกรู | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม (หนังสือ) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ (มิลลิเมตร) | สเปค | บทความต่อรอง | ล็อค วัสดุ น็อตล็อค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.81 ฿ 48.50 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,182.13 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,172.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4 | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,840.91 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,847.31 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,823.75 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4 | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 101.81 ฿ 30.71 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 3-5 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,172.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 3-5 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,172.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 3-5 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 193.55 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 3-5 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,838.01 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 3-5 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,823.60 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~5mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 3-5 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 101.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~7mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 5-7 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,226.85 ฿ 736.23 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~7mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 5-7 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 470.62 ฿ 224.11 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~7mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 5-7 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 193.55 ฿ 56.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~7mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 5-7 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,838.01 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~7 | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 5-7 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,838.01 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~7mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 5-7 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 249.68 ฿ 106.41 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ1.7~2.2mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 1.7-2.2 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 2,405.04 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | - | Φ13-14 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 1.7-2.2 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,405.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ1.7~2.2mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 1.7-2.2 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,624.12 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ1.7~2.2mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 1.7-2.2 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,610.64 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | - | Φ9.8 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 1.7-2.2 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,612.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ1.7~2.2mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 1.7-2.2 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |
฿ 290.32 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2.2~3.3mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | φ 2.2 ถึง 3.3 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 2,792.20 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | - | Φ3-4 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | φ 2.2 ถึง 3.3 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,792.98 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2.2~3.3mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | φ 2.2 ถึง 3.3 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,012.80 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2.2~3.3mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | φ 2.2 ถึง 3.3 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 22 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,094.56 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | - | Φ9.8 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | φ 2.2 ถึง 3.3 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 22 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,095.33 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2.2~3.3mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | φ 2.2 ถึง 3.3 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 22 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,492.65 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~4mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | หลายชนิด | N/A | เรซิ่น | - | ||
฿ 327.10 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~4mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 184.15 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 20 ชิ้น | 10 วัน | 10 | - | Φ9-11 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 342.58 ฿ 94.21 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~4mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 248.77 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~4mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,336.59 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | - | Φ6-7 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,349.76 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ3~4mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 3-4 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,859.87 ฿ 1,670.16 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~5mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 4 ถึง 5 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 204.78 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 20 ชิ้น | 10 วัน | 10 | - | Φ6-7 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 4 ถึง 5 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 3,080.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~5mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 4 ถึง 5 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |
฿ 3,145.83 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~5mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 4 ถึง 5 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,203.40 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | - | Φ4-6 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 4 ถึง 5 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,204.18 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~5mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 4 ถึง 5 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 298.06 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 2,865.54 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,821.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,070.37 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | - | Φ13.5 | - | - | - | - | - | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,071.14 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนสภาพอากาศ | 24 | 27 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 468.39 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG22 | สีดำ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 2,325.78 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG22 | สีเบจ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 2,285.49 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG22 | สีเทาอ่อน | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,411.51 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG22 | สีดำ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,405.72 ฿ 1,352.01 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG22 | สีเบจ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,409.69 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ5~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ⌀ 5 ถึง 6 | CTG22 | สีเทาอ่อน | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 468.39 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~7mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ø 6-7 | CTG22 | สีดำ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 2,285.49 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~7mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ø 6-7 | CTG22 | สีเบจ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,285.49 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~7mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ø 6-7 | CTG22 | สีเทาอ่อน | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนน้ำมัน | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,421.42 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~7mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ø 6-7 | CTG22 | สีดำ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,408.45 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~7mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ø 6-7 | CTG22 | สีเบจ | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 2,409.53 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~7mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG22 | ø 6-7 | CTG22 | สีเทาอ่อน | ø 28 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | 4 | ทนสภาพอากาศ | 36 | 39 | หลายชนิด | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 3,927.13 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีดำ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนน้ำมัน | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-102 | ||
฿ 3,918.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเบจ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนน้ำมัน | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-102B | ||
฿ 3,918.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเทาอ่อน | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนน้ำมัน | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-102C1 | ||
฿ 3,924.23 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีดำ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนสภาพอากาศ | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-102E | ||
฿ 3,918.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเบจ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนสภาพอากาศ | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-102EB | ||
฿ 3,918.81 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเทาอ่อน | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 2 | ทนสภาพอากาศ | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-102EC1 | ||
฿ 525.72 ฿ 236.21 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีดำ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนน้ำมัน | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-103 | |||
฿ 3,924.23 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเบจ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนน้ำมัน | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-103B | ||
฿ 3,919.27 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเทาอ่อน | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนน้ำมัน | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-103C1 | ||
฿ 3,924.23 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีดำ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนสภาพอากาศ | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-103E | ||
฿ 3,919.27 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเบจ | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนสภาพอากาศ | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-103EB | ||
฿ 3,919.27 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ9.8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG28 | ø 9.8 | CTG28 | สีเทาอ่อน | ø 34 | 5.5 มม. หรือน้อยกว่า | 3 | ทนสภาพอากาศ | 41 | 45 | ชนิดมีร่องสลิท | - | โลหะ | รุ่นเก่า: OA-W28-103EC1 | ||
฿ 111.21 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 4-6 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 127.74 ฿ 43.30 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 4-6 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 127.74 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 4-6 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,547.83 ฿ 928.85 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 4-6 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 86.56 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~6mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 4-6 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,478.09 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ4~6 | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 4-6 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 103.50 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 135.48 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 6-8 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 0 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดอุด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 125.72 ฿ 72.70 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 127.74 ฿ 36.80 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 154.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,333.94 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,475.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 120.26 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ7~9mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 7-9 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 1,509.29 ฿ 849.73 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~9mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-9 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 8มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 24 | 27 | ชนิดยาว | - | โลหะ | - | ||
฿ 142.45 ฿ 61.71 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 7-9 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 0 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | ชนิดอุด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 135.48 ฿ 51.01 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ7~9mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 7-9 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 135.48 ฿ 38.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ7~9mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 7-9 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 22 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนล่อน 66 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 | ระดับการป้องกัน(IP) | 67 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง