(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้ ดุม THE-K ซีรีส์เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ติดตั้ง จำกัดตู้ ติดผนังสำหรับจัดเก็บ ฮับ / อุปกรณ์สื่อสารโดยเน้นที่ความสามารถในการทำงานของ อุปกรณ์สายไฟ และการรับมือกับความร้อน
[คุณสมบัติ]
·สำหรับติดตั้งในพื้นที่ จำกัด
· ตู้ ติดผนังสำหรับจัดเก็บ ฮับ / อุปกรณ์สื่อสารโดยเน้นที่ความสามารถในการ อุปกรณ์สายไฟ และมาตรการรับมือความร้อนตู้ นี้มี ตัวระบายอากาศ ขนาดใหญ่ให้ประสิทธิภาพการ ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติที่ดีเยี่ยม
·ฝาปิดถอดออกได้เพื่อการจัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยม
·การถอดฝาปิดจะเปิดพื้นผิวด้านซ้าย / ขวาและด้านบนเพื่อให้สามารถ อุปกรณ์สายไฟ ดีเยี่ยม
· สายไฟ ป้องกันเมมเบรนติดตั้งอยู่ที่แผงด้านล่างเพื่อป้อนสายเคเบิลเข้า / ออก
·ฝาแผงด้านบนด้านซ้าย / ขวาและพื้นผิวด้านหน้าติดตั้ง ตัวระบายอากาศ ทำให้มีพื้นที่ พื้นผิว กระจายความร้อนขนาดใหญ่
·ฝาครอบ น้ำหนักเบา ผลิตจาก อะลูมิเนียม
·ติดตั้ง กระดาน ทำจากไม้ สะดวก (t = 12 มม.) สำหรับติดตั้ง เต้ารับ ฯลฯ
·สามารถติดตั้ง ฮับ ขนาด 19 นิ้วได้ (รวมชุดติดตั้ง)
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 500 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 570 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ |
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | บันทึก | สามารถถอดฝาครอบออกได้ทำให้สามารถจัดเก็บและ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ได้อย่างเหนือชั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THE23-557K ในชุด THE-K ตู้ / HUB (การออกแบบ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง