(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SCL ซีรีส์ เป็นการออกแบบมือจับมุม ตู้สเตนเลสเคลือบหลุมร่องฟันสูง
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติของวัสดุรวมถึงสเตนเลสสตีลสะท้อน (SUS 304)
▪ ระดับการป้องกัน IP65
· ส่วนมุมตัวเครื่องเชื่อมทั้งหมด
· มือจับมุมให้การซีลแข็งแรงด้วยการเปิด/ปิดอย่างง่าย ล็อคด้วยแม่กุญแจ
• มือจับอยู่ในตำแหน่งมุมประตู การออกแบบสะอาดที่ขยายช่วงการใช้งานของพื้นผิวประตู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,405.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | 120 | ||
฿ 10,229.92 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 120 | ||
฿ 11,397.39 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 120 | ||
฿ 10,229.92 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 200 | 120 | ||
฿ 11,157.03 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 300 | 120 | ||
฿ 12,071.65 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | ||
฿ 13,051.66 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 120 | ||
฿ 14,343.10 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 120 | ||
฿ 9,181.67 ฿ 5,509.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 200 | 120 | ||
฿ 9,456.27 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 150 | 300 | 120 | ||
฿ 9,789.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 250 | 120 | ||
฿ 9,789.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 200 | 120 | ||
฿ 10,701.22 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 300 | 120 | ||
฿ 10,701.22 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 250 | 120 | ||
฿ 10,862.58 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 200 | 200 | 160 | ||
฿ 11,622.26 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 160 | ||
฿ 12,881.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 160 | ||
฿ 11,622.26 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 200 | 160 | ||
฿ 11,965.49 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 300 | 300 | 160 | |
฿ 14,837.80 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 400 | 160 | ||
฿ 16,385.11 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 500 | 160 | ||
฿ 14,837.80 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 400 | 300 | 160 | ||
฿ 15,842.39 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 400 | 400 | 160 | ||
฿ 17,436.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | 160 | ||
฿ 17,436.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 400 | 160 | ||
฿ 9,696.64 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 200 | 160 | ||
฿ 10,121.44 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 250 | 160 | ||
฿ 10,395.77 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 200 | 250 | 160 | |
฿ 11,242.42 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 200 | 160 | ||
฿ 10,788.29 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 250 | 250 | 160 | |
฿ 12,154.03 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 250 | 300 | 160 | ||
฿ 11,250.64 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 300 | 250 | 160 | |
฿ 12,912.18 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 250 | 160 | ||
฿ 12,486.71 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 300 | 200 | ||
฿ 14,796.67 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | 300 | 300 | 200 | ||
฿ 15,656.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 300 | 400 | 200 | ||
฿ 17,219.23 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 500 | 200 | ||
฿ 15,656.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 400 | 300 | 200 | ||
฿ 16,555.57 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 400 | 400 | 200 | ||
฿ 18,648.63 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | 200 | ||
฿ 17,277.30 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500 | 400 | 200 | ||
฿ 16,113.75 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 350 | 200 | ||
฿ 16,137.16 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 300 | 250 | ||
฿ 15,872.63 ฿ 8,847.40 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 400 | 250 | ||
฿ 17,110.75 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 250 | ||
฿ 18,811.51 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 400 | 400 | 250 | ||
฿ 20,783.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 400 | 500 | 250 | ||
฿ 20,783.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 500 | 400 | 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | สี | ผิวสำเร็จเงา (ไม่ผ่านการเคลือบผิว) |
รุ่น ประตู | ประตูเดียว | บันทึก | ทำจากสแตนเลส (SUS 304) มีผิวสำเร็จแบบเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง