1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก, ซีรีส์ PL-K · PL, บานเกล็ด, พร้อมพัดลมระบายอากาศ (การออกแบบที่กันน้ำ, กันฝุ่น)

กล่องพลาสติก, ซีรีส์ PL-K · PL, บานเกล็ด, พร้อมพัดลมระบายอากาศ (การออกแบบที่กันน้ำ, กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,206.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น PL-K series เป็นอยู่ในขณะนี้

[คุณสมบัติ]
·กระจายความร้อนสำหรับกล่องพลาสติกซีรีส์ PL ซีรี่ส์ประกอบด้วย แผ่นบานเกล็ด กันน้ำ แบบกลม (WLP) และ แผ่นบานเกล็ด กันน้ำ แบบกลม พร้อม พัดลมระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ (WLP-K)
·รองรับการกระจายความร้อนในขณะที่รักษาความแน่นหนา สอดคล้องตามมาตรฐาน IP55

รหัสสินค้า
PL16-23KA
PL16-33KA
PL16-35KA
PL16-43KA
PL16-54KA
PL20-24KA
PL20-34KA
PL20-44KA
PL20-45KA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

฿ 12,206.91

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10252300165

฿ 12,481.30

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10352300165

฿ 14,437.92

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10351500165

฿ 13,557.31

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10451300165

฿ 18,402.51

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10551400165

฿ 15,400.89

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10252400200

฿ 16,704.79

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10351400200

฿ 18,537.43

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10451400200

฿ 20,370.07

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10451500200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PC+ เรซิ่น ABS ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP55 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้
การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง คุณสมบัติ ซีรีส์นี้รวมบานเกล็ดกันน้ำ แบบกลม (WLP) และบานเกล็ดกันน้ำแบบกลม พร้อมพัดลมระบายอากาศ (WLP-K) เอาไว้ในตัวเดียว สี สีเบจอ่อน (5Y7/1)
รุ่น ประตู ประตูเดียว ข้อมูลเสริม IP Category 2 บันทึก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู