(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
OR_ORB25 ซีรีส์เป็น ตู้ แผงควบคุม ใช้งานภายนอกอาคารพร้อมการ กระบวนการซีล ระบายน้ำการกันน้ำและการกันฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
OR25-45 |
OR25-45C |
OR25-54 |
OR25-54C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,903.70 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 400 | 500 | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | ||
฿ 14,903.70 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 400 | 500 | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) | ||
฿ 14,950.20 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 500 | 400 | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | ||
฿ 14,950.20 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 500 | 400 | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) |
กำลังโหลด …
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 250 | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP44 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | กลางแจ้ง | รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
บันทึก | ใช้ที่ มือจับ แบน กันน้ำ แบบล็อค(หมายเลข กุญแจ N200) | มิติ ความสูง (หมายเหตุเพิ่มเติม) | โปรดตรวจสอบความสูงของสินค้าจาก Drawing โดยละเอียด เนื่องจากมีหลังคารวมอยู่ด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง