1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

BP14-T - กล่องพร้อมเทอร์มินอล

BP14-T - กล่องพร้อมเทอร์มินอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 939.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เทอร์มินอลบล็อคมีโครงสร้างยูนิไฟต์ช่วยประหยัดแรงงานภายในกล่อง
- ใช้เสริมแรง PBT และวัสดุไนล่อนมีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมและทนน้ำมัน
- ทำให้มีประสิทธิภาพสุญญากาศสูงของ IP65 (BP14-T401 = IP67) BP14-T801 มีฝาปิดกันน้ำติดหนึ่งตัว

รหัสสินค้า
BP14-T4C
BP14-T6C
BP14-T1001
BP14-T401
BP14-T801
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม)

฿ 1,170.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10804023.5[อื่น ๆ] ไนล่อนIP65

฿ 1,075.65

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -905023.5[อื่น ๆ] ไนล่อนIP65

฿ 1,347.20

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101209045[อื่น ๆ] เสริมแรง PBTIP65

฿ 939.13

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10815040.5[อื่น ๆ] เสริมแรง PBTIP67

฿ 1,574.82

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101059053[อื่น ๆ] เสริมแรง PBTIP65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง กลางแจ้ง สี สีเบจอ่อน (5Y7/1)