(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
BF_SF18 series เป็น ตู้ กระดาน ขั้นสูงรองรับความต้องการที่หลากหลายด้วยรุ่นที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
BF18-355 |
BF18-355C |
SF18-355 |
SF18-355C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แผ่นเพลท กลาง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,444.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | ||
฿ 10,444.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) | ||
฿ 10,615.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แผ่นวงจร เหล็ก | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | ||
฿ 10,615.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แผ่นวงจร เหล็ก | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 350 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 500 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP2XD | การติดตั้ง | กลางแจ้ง |
รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง