(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TVC ซีรีส์ เป็นกล่องเทอร์มินอลขนาดเล็กกันน้ำ/กันฝุ่นเหมาะสำหรับการจัดเก็บรีเลย์และเทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· กล่องเทอร์มินอลขนาดเล็กกันน้ำ/กันฝุ่นซึ่งเหมาะสำหรับการเก็บรักษารีเลย์และเทอร์มินอลบล็อค
· ขอบช่องเปิดมีโครงสร้างระบายน้ำแบบเรียบง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำ / กันฝุ่นให้กับตู้
· แผ่นฐานมีรูสำหรับเสียบติดตั้งราง IEC
· สกรูป้องกันฝาครอบเป็นกลไกป้องกันร่วง
รหัสสินค้า |
---|
TVC8-11 |
TVC8-12 |
TVC8-13 |
TVC8-22 |
TVC8-23 |
TVC8-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,478.18 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | ||
฿ 2,573.55 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 200 | ||
฿ 2,925.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 300 | ||
฿ 3,167.30 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | ||
฿ 3,623.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 200 | 300 | ||
฿ 4,261.44 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 80 | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม |
สี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | รุ่น ประตู | ฝา / ยึดด้วยสกรู | ข้อมูลเสริม IP | Category 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง