1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SR-DA / ตู้คอนโทรลสแตนเลส ชนิดทนความร้อน สำหรับใช้งานกลางแจ้ง / มีเพลทกันแสง

STAINLESS ENCLOSURE

SR-DA / ตู้คอนโทรลสแตนเลส ชนิดทนความร้อน สำหรับใช้งานกลางแจ้ง / มีเพลทกันแสง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,048.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้ซีรีส์ SR-DA ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายในตู้เพิ่มสูงขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน เช่น การโดนแสงแดดกลางแจ้งโดยตรง

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับเพลทกันแสงที่ทำจากสแตนเลส ช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิในตู้เพิ่มสูงขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน เช่น การโดนแสงแดดกลางแจ้งโดยตรง
· มีเพลทกันแสงติดที่ด้านข้างตู้ทั้งสองด้าน ด้านบนตู้ และที่ประตู จึงช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิในตู้เพิ่มสูงขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน
· มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายโดยมีขอบมน ใช้สกรูยึดเพลทกันแสงได้อย่างง่ายดาย
· ใช้มือจับสแตนเลสชนิดเรียบ กันน้ำ และมีล็อค มีดีไซน์เรียบหรูและใช้งานง่าย
· สเเตนเลสถูกใช้เป็นวัสดุ

รหัสสินค้า
SR20-34DA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 33,048.14

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 380 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 447
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 240 วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง กลางแจ้ง สี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)
รุ่น ประตู ประตูเดียว ข้อมูลเสริม IP Category 2 บันทึก มีเพลทกันแสงติดที่ด้านข้างตู้ทั้งสองด้าน ด้านบนตู้ และที่ประตู จึงช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิในตู้เพิ่มสูงขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน
มิติ ความสูง (หมายเหตุเพิ่มเติม) โปรดตรวจสอบความสูงของสินค้าจาก Drawing โดยละเอียด เนื่องจากมีเพลทกันแสงรวมอยู่ด้วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR20-34DA ในชุด SR-DA / ตู้คอนโทรลสแตนเลส ชนิดทนความร้อน สำหรับใช้งานกลางแจ้ง / มีเพลทกันแสง