1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้คอนโทรล ซีรีส์ RA・RA ความลึก: 200 มม.

ตู้คอนโทรล ซีรีส์ RA・RA ความลึก: 200 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,533.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้คอนโทรล ซีรีส์ RA20 มีกลไกการระบาย พร้อมซีลกันน้ำและฝุ่น*

[คุณสมบัติ]
· ตู้แผงควบคุมมีโครงสร้างการระบายน้ำและกระบวนการซีลป้องกันฝุ่นละอองและกันน้ำ
· สามารถเชื่อมต่อซ้ายและขวา
· ใช้มือจับแบบแบนกันน้ำที่ล็อคได้ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานและการออกแบบที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
RA20-33
RA20-33C
RA20-34
RA20-34C
RA20-43
RA20-43C
RA20-44
RA20-44C
RA20-45
RA20-45C
RA20-46
RA20-46C
RA20-47
RA20-47C
RA20-53
RA20-53C
RA20-54
RA20-54C
RA20-55
RA20-55C
RA20-56
RA20-56C
RA20-57
RA20-64
RA20-64C
RA20-65
RA20-66
RA20-68
RA20-69
RA20-75-1
RA20-76-1
RA20-77-1
RA20-78-1
RA20-86-1
RA20-88-1
RA20-345
RA20-345C
RA20-610
RA20-612
RA20-614
RA20-710-1
RA20-712-1
RA20-714-1
RA20-716-1
RA20-810-1
RA20-812-1
RA20-814-1
RA20-816-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 8,533.40

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -300300เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 8,603.25

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -300300เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 9,283.65

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -300400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 9,283.65

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -300400เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 9,289.94

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน -400300เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 9,283.65

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 10,658.87

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -400400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 9,905.31

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -400400เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 12,151.82

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -400500เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 12,081.97

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 12,577.81

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10400600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 13,466.40

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10400600เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 15,799.81

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10400700เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 15,799.81

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10400700เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 10,590.59

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500300เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 10,590.59

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500300เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 12,081.97

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -500400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 12,081.97

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 13,534.68

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10500500เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 13,598.24

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10500500เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 15,062.75

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10500600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 12,958.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10500600เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 15,418.71

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10500700เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 12,733.33

ENCLOSURE 1 ชิ้น 20 วัน 10600400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 12,192.90

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10600400เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 19,608.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 16 วัน 10600500เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 16,063.87

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10600600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 19,289.68

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10600800เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 20,068.33

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10600900เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 16,063.87

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10700500เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 17,354.19

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10700600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 19,289.68

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10700700เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 20,068.33

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10700800เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 19,289.68

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10800600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 22,515.48

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10800800เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 10,088.29

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -300450เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 10,088.29

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10300450เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 21,225.16

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 106001000เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 24,450.97

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 106001200เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 28,961.67

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 106001400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 22,515.48

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 107001000เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 26,718.33

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 107001200เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 32,315.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 107001400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 38,031.12

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 107001600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 25,990.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 108001000เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 28,213.33

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 108001200เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 33,043.33

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 108001400เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 38,621.67

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 108001600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200 วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง รุ่น ประตู ประตูเดียว
ข้อมูลเสริม IP Category 2 บันทึก เข้าสายได้ทั้งด้านซ้ายและขวา