(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
PBX-3B ซีรีส์เป็น กล่องพลาสติก ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับเก็บอุปกรณ์ชิ้นเดียว
รหัสสินค้า |
---|
PBX-31B |
PBX-32B |
PBX-33B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.75 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 103 | 219 | 108 | |
฿ 694.97 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140 | 260 | 117 | ||
฿ 798.27 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 180 | 300 | 123 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | กลางแจ้ง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเบจ (5Y7.5 / 1.5) | บันทึก | เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง