(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PBE-G ซีรีส์มีการออกแบบกันน้ำและป้องกันฝุ่น FIBOX กล่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· กล่องพลาสติก ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมการออกแบบกันน้ำและกันฝุ่น
· มีโครงสร้างฉนวนสองชั้นที่มีความปลอดภัยสูง
· เหมาะสำหรับแผงอุปกรณ์ควบคุมลึก แผงรีเลย์ และแผงเทอร์มินอล
· มีรูสำหรับติดตั้งอยู่นอกตัวกระบวนการซีล ดังนั้นจึงสามารถทำการติดตั้งได้โดยไม่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
PBE4-0506G |
PBE5-0812G |
PBE6-0808G |
PBE6-0816G |
PBE6-1212G |
PBE7-1220G |
PBE9-1212G |
PBE9-1216G |
PBE9-1625G |
PBE9-2330G |
PBE12-1625G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,466.52 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 65 | 45 | ||
฿ 2,285.03 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 120 | 55 | ||
฿ 2,245.49 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 82 | 65 | ||
฿ 2,463.79 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 160 | 65 | ||
฿ 2,720.87 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 120 | 122 | 65 | ||
฿ 3,578.91 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 200 | 75 | ||
฿ 2,984.14 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 120 | 122 | 95 | ||
฿ 3,699.69 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 160 | 90 | ||
฿ 4,611.82 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 160 | 250 | 90 | ||
฿ 7,758.55 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 300 | 87 | ||
฿ 5,770.21 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 160 | 250 | 125 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | สีเทา | บันทึก | เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง