1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K / ตู้ ชั่วคราว

K / ตู้ ชั่วคราว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,238.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

K series เป็น ตู้ ชั่วคราวที่มีฟังก์ชันครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ดีขึ้น

[คุณสมบัติ]
· ตู้ ชั่วคราวพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ดีขึ้น
·มีที่ มือจับ สะดวกสำหรับการพกพา
·รวม พอร์ตเชื่อมต่อ ดึงออกสำหรับ เต้ารับ (ความลึก:200 หรือ 250 มม. และ มิติ ด้านข้าง 700 มม. หรือน้อยกว่า) รวมบาร์ที่เก็บชั่วคราวได้
·ใช้ที่ มือจับ แบบแบนที่ ล็อคได้ (สามารถติดตั้ง แม่กุญแจ ได้)
·ใช้สีเพื่อความปลอดภัยของ JIS สีเหลืองและสีแดง (ใช้ในพื้นที่อันตราย)
·ผลิตภัณฑ์ที่มี มิติ ด้านข้าง 600 มม. ขึ้นไปเป็นรุ่นสองประตู

รหัสสินค้า
K16-43
K16-45
K20-34
K20-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม)

฿ 10,238.71

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 400355160IP23

฿ 11,461.77

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 400555160IP23

฿ 10,378.18

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 300455200-

฿ 12,373.38

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 400555200-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้ การติดตั้ง กลางแจ้ง
สี สีส้ม (2.5YR6/14) รุ่น ประตู ประตูเดียว บันทึก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู
หมายเหตุ โครงสร้างในการป้องกัน IP23 สามารถใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพอร์ตดึงออกจาก เต้ารับ