(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องซีรีส์ EB แบบมีบานพับ ขนาดกะทัดรัด มีคุณสมบัติในการกันน้ำและฝุ่นดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· กล่องแบบมีบานพับ ขนาดกะทัดรัด มีคุณสมบัติในการกันน้ำและฝุ่นดีเยี่ยม
· ประตูเปิดออกได้ 180 องศา
· ติดซีลโฟมโพลียูรีเทน
· มีโครงสร้างกันน้ำ
· พ่นสีแบบเนื้อโทนหนัง (พ่นสีฝุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
EB1546 |
EB1547 |
EB1548 |
EB1549 |
EB1550 |
EB1552 |
EB1553 |
EB1554 |
EB1555 |
EB1556 |
EB1557 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,154.16 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 80 | ||
฿ 5,437.67 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 80 | ||
฿ 4,446.69 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 300 | 120 | ||
฿ 4,349.18 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 120 | ||
฿ 5,597.17 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 120 | ||
฿ 4,816.32 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 80 | ||
฿ 4,061.93 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 150 | 120 | ||
฿ 4,981.10 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 120 | ||
฿ 5,699.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 120 | ||
฿ 6,485.34 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | ||
฿ 6,454.35 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 500 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | พ่นสีฝุ่น สีเทาอ่อน (RAL7035) | รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
บันทึก | ประตูเปิดและปิดได้ที่มุม 180° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง