1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
B_S / ตู้สวิตช์บอร์ด / แบบลอย, ความลึก: 250 มม.

B_S / ตู้สวิตช์บอร์ด / แบบลอย, ความลึก: 250 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,723.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ B_S25 เป็นตู้สวิตช์บอร์ดอย่างดี มีหลากหลายรุ่นให้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
B25-33
B25-33C
B25-34
B25-34C
B25-43
B25-43C
B25-44
B25-44C
B25-45
B25-45C
B25-54
B25-54C
B25-345
B25-345C
B25-710-2
S25-33
S25-33C
S25-34
S25-34C
S25-43
S25-43C
S25-44
S25-44C
S25-46C
S25-65
S25-75-1C
S25-85-2C
S25-345
S25-345C
S25-712-1C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แผ่นเพลท กลาง สี รุ่น ประตู

฿ 7,723.88

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300300IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 7,723.88

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10300300IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 9,106.79

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 9,106.79

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10300400IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 9,469.61

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 9,469.61

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 10,838.54

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10400400IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 10,838.54

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 12,630.76

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 12,630.76

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 12,646.25

ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10500400IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 12,646.25

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 9,609.08

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300450IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 9,609.08

ENCLOSURE 1 ชิ้น 9 วัน 10300450IP2XDแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 39,933.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 16 วัน 107001000IP2XCแผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)สองประตู

฿ 7,816.86

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300300IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 7,816.86

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300300IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 9,215.27

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 9,215.27

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 9,578.09

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 9,578.09

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 10,238.95

ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -400400IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 10,993.51

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 17,642.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 16 วัน 10400600IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 12,958.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10600500IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 16,646.67

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10700500IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 18,553.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10800500IP2XCแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)สองประตู

฿ 9,748.56

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300450IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)ประตูเดียว

฿ 9,748.56

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300450IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

฿ 24,583.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา 107001200IP2XDแผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)ประตูเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 250 วัสดุ เหล็ก การติดตั้ง ในร่ม