(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผนังบาง / ยืดหยุ่น / อเนกประสงค์ / ไม่ลามไฟ / อัตราส่วนการหดตัวสูง (สินค้าแบ่งจำหน่าย 1 ม. บรรจุในกล่องสวยงาม)
[คุณสมบัติ]
· ชนิดผนังบางอเนกประสงค์ และสามารถใช้ป้องกันและเป็นฉนวนหุ้มได้ทั่วไป
· อัตราส่วนการหดตัวที่สูงถึง 3: 1 ช่วยประหยัดจำนวนชิ้นส่วนที่ใช้งาน
· อัตราส่วนการหดตัวในแนวตั้งที่ต่ำเพียง 5% ทำให้ง่ายต่อการกำหนดความยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานไฟฟ้า ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม
· ใช้กับยานยนต์ รางรถไฟ พาหนะขนส่ง และโรงไฟฟ้า
· อัตราส่วนการหดตัวที่สูงถึง 3: 1 ช่วยประหยัดจำนวนชิ้นส่วนที่ใช้งาน เกรดทนต่อสภาพอากาศจึงใช้งานกลางแจ้งได้
วัสดุ | ครอสลิงค์โพลีโอเลฟิน | เกรด | ทนสภาพอากาศ |
---|---|---|---|
(ไม่มีกาว) | |||
สี | สีดำ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ใช้ในอาคาร / กลางแจ้ง |
[ลักษณะพื้นฐาน] *ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน | [ค่าตัวอย่าง] *ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน | ||
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 ถึง 3:1 | ความต้านทานแรงดึง | 14 MPa ขึ้นไป |
(ASTM D 2671) | |||
อุณหภูมิในการหดตัว | 110 °C ขึ้นไป | การยืดตัว (ASTM D 2671) | 500% |
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง | -55 °C ถึง +135 °C | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | 20 kV/มม. ขึ้นไป |
อัตราส่วนการหดตัวแนวตั้ง | ±5% | สภาพต้านทานไฟฟ้า | 10¹⁴ Ω·ซม. ขึ้นไป |
รหัสสินค้า | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | สายเคเบิลที่ใช้ได้ ขนาด ⌀ (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | มาตรฐาน UL สินค้าที่ได้มาตรฐาน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนหดตัว ⌀D | หลังหดตัว (สูงสุด) ød | หลังหดตัว (ค่าต่ำสุด) W | |||||
TREDUX-1.5/0.5-BK | สีดำ | 1.5 | 0.5 | 0.7 ถึง 1.3 | 0.45 | 1 | ○ |
TREDUX-3/1-BK | 3.0 | 1.0 | 1.4 ถึง 2.6 | 0.55 | 1 | ○ | |
TREDUX-6/2-BK | 6.0 | 2.0 | 2.8 ถึง 5.2 | 0.65 | 1 | ○ | |
TREDUX-12/4-BK | 12.0 | 4.0 | 5.6 ถึง 10.4 | 0.80 | 1 | ○ | |
TREDUX-24/8-BK | 24.0 | 8.0 | 11.2 ถึง 20.8 | 1.00 | 1 | ○ | |
TREDUX-38.1/19.1-BK | 38.0 | 19.0 | 22.9 ถึง 34.3 | 1.02 | 1 | ○ | |
TREDUX-50.8/25.4-BK | 50.8 | 25.4 | 30.5 ถึง 45.7 | 1.02 | 1 | ○ | |
TREDUX-76.2/38.1-BK | 76.2 | 38.1 | 45.8 ถึง 68.5 | 1.27 | 1 | ○ | |
TREDUX-101.6/50.8-BK | 101.6 | 50.8 | 61.0 ถึง 91.4 | 1.40 | 1 | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
TREDUX-1.5/0.5-BK |
TREDUX-3/1-BK |
TREDUX-6/2-BK |
TREDUX-12/4-BK |
TREDUX-24/8-BK |
TREDUX-38.1/19.1-BK |
TREDUX-50.8/25.4-BK |
TREDUX-76.2/38.1-BK |
TREDUX-101.6/50.8-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | หมายเลขแพ็ค (PC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 915.37 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 | 0.5 | 20 | ||
฿ 1,066.67 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 0.6 | 20 | |
฿ 1,028.58 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 0.7 | 15 | ||
฿ 1,028.58 ฿ 595.65 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 0.85 | 10 | ||
฿ 1,104.77 ฿ 627.62 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 1.2 | 5 | ||
฿ 2,115.87 ฿ 1,158.65 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 1.02 | 6 | |||
฿ 2,552.39 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50.8 | 1.14 | 6 | |
฿ 2,523.10 ฿ 1,382.66 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 76.2 | 1.27 | 3 | ||
฿ 2,285.72 ฿ 1,199.09 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 101.6 | 1.4 | 2 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 3: 1 ถึง 2: 1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | NA | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 1000 |
มาตรฐาน ตัวแทน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) | 135 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง