(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ D-2000 ยังคงมีขนาดเล็กในขณะที่ตรง สเปค สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
โครงสร้างขั้วและตัวเรือนทนต่อการบิด:หน้าสัมผัส แบบฝัง รูปกล่องมีความทนทานต่อการบิดตัวเสื้อสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ระยะการผสมพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ:ด้วยการรักษาความยาวการผสมพันธุ์ที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพความต้องการของอุปกรณ์ อุตสาหกรรม สามารถตอบสนองความน่าเชื่อถือสูง
สายไฟที่ใช้งานได้:ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้กับสาย AWG18 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรม อุปกรณ์อุตสาหกรรม
· ล็อค การบรรจุ:เสียงล็อคและการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันจะถูกถ่ายโอนไปยัง ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อจับคู่ คอนเนคเตอร์สิ่งนี้ทำให้สามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผิดพลาดในการจับคู่ (การผสมพันธุ์ครึ่งตัว) แม้ว่าจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการมองเห็นต่ำ
·คีย์:การใส่กุญแจ (ช่อง) ในตัวเครื่องมีไว้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อโดยการแยกคีย์ X จากปุ่ม Yสามารถสร้างรูปแบบ กุญแจ เพิ่มเติมได้โดยใช้ปลั๊กเสียบ
· รูปแบบ ล็อกศูนย์:เมื่อจำเป็นต้องมีการติดตั้งสายสัญญาณความหนาแน่นสูงบนแผงวงจรสามารถลดขนาดรอยบนแผงวงจรได้โดยการติดตั้งขั้วต่อพิทช์แคบ
·ประเภทลิ้นชัก:ประเภทลิ้นชักได้รับการพัฒนาให้แต่ละด้านของ คอนเนคเตอร์ มีโครงสร้างแบบลอยนี่เป็น การใช้งาน ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของการเชื่อมต่อเพื่อนตาบอดจำนวนพินสูงสุดสำหรับซีรีส์คือ 50Pสามารถใช้การ คอนเนคเตอร์ แบบ Blind mate แบบยูนิตต่อยูนิตตัวเชื่อมต่อนี้ได้
·ประเภทไฮบริด:บ้าน D-2000 อุปกรณ์แหล่งจ่าย D-3000 รายชื่อผู้ติดต่อD-2600 ซีรี่ส์สามารถรวมสายสัญญาณและสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไว้ใน คอนเนคเตอร์ เดียวสิ่งนี้ก่อให้เกิดรอยเท้าของ แผ่นวงจร และปรับปรุงการบำรุงรักษา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คุณสมบัติ | ชนิด | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | keying | การชุบผิว | ชุด | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | บันทึก | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.61 ฿ 21.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 135.48 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 135.48 ฿ 21.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 166.45 | CONNECTOR | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 131.61 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 131.61 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 135.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 143.23 ฿ 54.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.74 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.74 ฿ 15.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 131.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 131.61 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.74 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 42.42 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 123.87 | CONNECTOR | 7 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 131.61 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 237.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 135.48 ฿ 30.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 68.66 | CONNECTOR | 3 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 35.12 ฿ 27.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 46.45 ฿ 33.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 66.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 166.45 ฿ 56.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.74 ฿ 32.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 66.53 ฿ 46.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ · ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 131.61 ฿ 16.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 39.93 ฿ 24.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | 1600 | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 135.48 ฿ 21.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.74 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.74 ฿ 16.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 123.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 123.87 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | หางปลา | แบบตรง | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | เต้ารับ· ตัวเสื้อ | 18 ~ 28 | Z | NA | D-2100S | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 72.42 ฿ 54.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | X | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | ||
฿ 166.45 ฿ 24.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | Y | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | ||
฿ 84.39 ฿ 49.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | X | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | ||
฿ 88.77 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | Y | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | |
฿ 316.65 ฿ 169.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 50 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 2.6 | หางปลา | แบบตรง | แบบ 2 เสา / แบบหลาย ขั้ว มาตรฐาน (ลิ้นชัก) | เต้ารับ· ตัวเสื้อ (ลิ้นชัก) | 20 | NA | NA | D-2100M | - | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 127.62 ฿ 62.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | X | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | ||
฿ 166.45 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | 1 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | X | ทอง 0.38 μm | D-2100S | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94-V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนเสา:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | ||
฿ 198.48 ฿ 84.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | X | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) | ||
฿ 198.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | 5 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | แท็บ ·ส่วนหัว | 18 ~ 28 | Y | ทอง 0.38 μm | D-2100D | - | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิว นิกเกิล ชุบทอง (0.38 μm) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | พลวัต |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
สเปค | NA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.5 | สี | สีดำ |
ความทนทาน สกัดแทรก(ครั้ง) | 500 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +105 | ความต้านทานหน้าสัมผัส รวม(mΩ) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง