1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติกพร้อมฝาใส ซีรีส์ PCH-C · PCH

กล่องพลาสติกพร้อมฝาใส ซีรีส์ PCH-C · PCH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,373.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PCH-C series เหมาะสำหรับใช้เป็น กล่องควบคุม กล่องเก็บของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล่องตรวจสอบ

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นกล่องควบคุมกล่องควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล่องขั้วต่อ
· กล่องพลาสติก ที่มีประสิทธิภาพในการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ดีเยี่ยมในราคาประหยัด
·สามารถถอดประตูออกได้ดังนั้น กระบวนการแปรรูป การติดตั้งอุปกรณ์จึงง่าย
· ประตูมีความโปร่งใส ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน (PCH-C: รวมประตูโปร่งแสง)

รหัสสินค้า
PCH16-23CSALE
PCH16-32C
PCH16-34C
PCH16-43CSALE
PCH16-45C
PCH16-2535C
PCH16-3525CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)

฿ 2,373.63

฿ 1,483.04

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200300

฿ 2,509.73

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -300200

฿ 3,882.85

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10300400

฿ 3,882.85

฿ 2,271.86

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10400300

฿ 5,832.63

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -400500

฿ 3,128.15

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10250350

฿ 3,304.93

฿ 1,851.42

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -350250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 160 วัสดุ เรซิ่น ABS
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP55 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง ในร่ม
สี สีขาวอมเทา (5YR8.5/0.5) รุ่น ประตู ประตูเดียว ข้อมูลเสริม IP Category 2